Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea
EAN:
4031582352283
Номер на продукта:
5947UAP125P52 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плоча с разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно за...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плоча с разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително болнични легла, медицински колички, диализни апарати, хирургични роботи, офис мебели и професионални почистващи системи.
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
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани