Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila
EAN:
4031582327137
Номер на продукта:
2477UAP100R47-32-35
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със Синтетичен разширител, квадратен (моля, посочете необходимия вътреше...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със Синтетичен разширител, квадратен (моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епрувeтката, когато поръчвате). Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано и Прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Болници, Домове за възрастни и стари хора, Професионални почистващи колички, Магазинно оборудване и дисплеи.