Фиксиран Колело 75 mm
Agila
Номер на поръчка:
990003910
EAN:
4031582302387
Номер на продукта:
2478PJO075P60-67x60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е фиксиран колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и медицински приложения. Колелото е о...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е фиксиран колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и медицински приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надежна и стабилна фиксация към различни видове оборудване и мебели. Корпусът е изработен от стоманен лист със средна дебелина, което гарантира издържливост и устойчивост на корозия при дълготрайна експлоатация. Колелото разполага с диаметър от 75 милиметра и е оснащено с пълзгащ лагер, който осигурява плавно и безшумно движение. Тредът е произведен от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен, което комбинира леката конструкция с отличната механична устойчивост. Общата височина на колелото е 100 милиметра, което го прави подходящо за различни видове мебели и оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 150 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост от 3 километра в час е 75 килограма. Agila е идеално решение за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.