Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или закрепване по посока за профилни системи. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили и трябва да бъде изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е от среден стоманен лист и включва прецизен сачмен лагер за завъртане. Колелото с диаметър 100 mm има прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, протектор от полиуретан, екструдиран и електропроводим, и основа от полиамид. Общата височина на изделието е 129 mm. Статичното натоварване е 250 kg, а динамичното е 125 kg при скорост 4 km/h и 125 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2944USX100R26-28S45 4xM8
EAN
4031582341713
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
125 kg
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Обща височина
129 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Общо тегло
1.4 kg
Име на продукта
Integral twin
Стандартен
подобен EN12531 - Болнични лебедни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
Тип на фитинга
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
96 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Интерференция при завъртане
162 mm
Изместване
31 mm
Радиус на завъртане
81 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Комплект дръжки
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.

Германска награда за Дизайн

Германска награда за Дизайн

Награда за Дизайн Red Dot

Награда за Дизайн Red Dot
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Многостепенна превключваща функция
До три позиции за блокировка: насочваща, пълна или свободно движение
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Изключително силна конструкция
Изключително здрава конструкция
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Адаптерът е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, който осигурява надежна функционалност и съвместимост в различни приложения. С тегло от 0,1 килограма, този лек компонент е идеален за интеграция в системи, където минимизирането на допълнителното тегло е критично. Адаптерът е проектиран с висока прецизност, за да гарантира оптимална производителност и дълготрайност при експлоатация. Неговата компактна конструкция позволява лесна монтаж и демонтаж, което го прави практичен избор за инженерни решения, изискващи гъвкавост и надеждност.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Лост за превключване е аксесоар с тегло 0,12 kg, предназначен за управление и превключване на колелата на количката. Този функционален компонент осигурява надежден контрол при работа с мобилни платформи и транспортни средства, позволявайки лесно превключване между различни режими на работа. Аксесоарът е изработен с висока прецизност, за да гарантира дълготрайност и стабилност при ежедневна експлоатация. Подходящ е за професионална употреба в индустриални и логистични приложения, където се изисква надеждна функционалност и лесна манипулация на мобилни системи.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Лост за превключване е аксесоар с тегло 0,06 kg, предназначен за управление и превключване на функциите на колелцата. Този компактен инструмент осигурява надежден контрол при работа с мобилни системи и позволява лесно превключване между различни режими на експлоатация. Аксесоарът е изработен с висока прецизност, за да гарантира дълготрайност и стабилност при ежедневна употреба в индустриални и търговски среди.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Лост за превключване е аксесоар с тегло 0,09 kg, предназначен за управление и превключване на функциите на колелцата. Този практичен компонент осигурява надежден контрол при работа с мобилни системи и позволява лесно активиране на различни режими на движение. Конструкцията му е оптимизирана за дълготрайност и точност при експлоатация, като гарантира стабилна работа в разнообразни индустриални среди. Аксесоарът е подходящ за интеграция в системи, където е необходимо бързо и сигурно превключване между различни позиции на колелцата.

Аксесоар
Втулка на лагер
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Втулката на лагер е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, който осигурява надежна поддръжка и центриране на лагерния механизъм. Този компонент е изработен с висока прецизност, за да гарантира оптимална функциониране и дълготрайност на системата. Втулката има тегло от 0,04 килограма, което я прави лека и лесна за монтаж. Благодарение на компактния си размер и надеждната конструкция, тя е идеална за различни промишлени приложения, където се изисква стабилност и точност. Продуктът отговаря на строгите технически стандарти и е подходящ за интеграция в съществуващи системи с колелца.

Аксесоар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулката е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, с тегло 0,05 kg и диаметър на болта 28 mm. Продуктът се характеризира с намаляване на втулката с квадратно сечение, което осигурява надежда и стабилност при монтажа. Тази конструкция позволява лесна и сигурна фиксация към различни типове конструкции и механизми, като гарантира дълготрайност и надеждност при експлоатация.

Аксесоар
Профилна греда
Profilstahl 6kt-11x1000

Профилната греда е аксесоар, предназначен за използване с колелца и подвижни системи, който осигурява надежна конструкционна поддръжка и стабилност при монтаж на различни механизми. Този компонент е изработен с висока точност, за да гарантира оптимална съвместимост с стандартни касторни системи и да позволи лесна интеграция в съществуващи конфигурации. Профилната греда се характеризира с висока носеща способност и устойчивост на деформация, което я прави идеална за индустриални приложения, където се изискват точност и дълготрайност. Монтажът е прост и интуитивен, позволяващ бързо внедряване в производствени и логистични среди.

Аксесоар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулката е аксесоар, предназначен за монтаж на колелца, с тегло 0,04 kg и диаметър на болта 28 mm. Продуктът се характеризира с намаляване на втулката, което осигурява квадратно свързване, позволяващо надежден и стабилен монтаж на различни типове колелца. Конструкцията е оптимизирана за лесна инсталация и дълготрайна експлоатация в промишлени и търговски приложения.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 100 mm
Integral twin
2946USX100R26-28S45 4xM8

Integral twin е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за болнични легла, хирургични маси, рентгенови и ядрено-магнитнорезонансни апарати, както и за домове за възрастни хора. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, а перещите се части трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е от стоманен лист, среден, и включва прецизен самчемен лагер за плавно завъртане на колелото. Колелото е с диаметър 100 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, а протекторът е от полиуретан, екструдиран електропроводим, докато тялото му е от полиамид. Общата височина е 129 mm. Статичното натоварване е 250 kg, а динамичното е 125 kg при скорост 4 km/h и 125 kg при скорост 3 km/h.

100 mm
129 mm
125 kg
100 mm
129 mm
125 kg