Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Integral twin е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло крепление, като перещите се легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид и гума от полиуретан, екструдирано електропроводимо, с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран и диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 250 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2940USX125R05-28
EAN
4031582341379
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
125 kg
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Обща височина
150 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Общо тегло
1.24 kg
Име на продукта
Integral twin
Стандартен
подобен EN12531 - Болнични лебедни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
45 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Интерференция при завъртане
200 mm
Изместване
37.5 mm
Радиус на завъртане
100 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
12 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Комплект дръжки
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.

Германска награда за Дизайн

Германска награда за Дизайн

Награда за Дизайн Red Dot

Награда за Дизайн Red Dot
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Многостепенна превключваща функция
До три позиции за блокировка: насочваща, пълна или свободно движение
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Изключително силна конструкция
Изключително здрава конструкция
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулката е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, с тегло 0,05 kg и диаметър на болта 28 mm. Продуктът се характеризира с намаляване на втулката с квадратно сечение, което осигурява надежда и стабилност при монтажа. Тази конструкция позволява лесна и сигурна фиксация към различни типове конструкции и механизми, като гарантира дълготрайност и надеждност при експлоатация.

Аксесоар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулката е аксесоар, предназначен за монтаж на колелца, с тегло 0,04 kg и диаметър на болта 28 mm. Продуктът се характеризира с намаляване на втулката, което осигурява квадратно свързване, позволяващо надежден и стабилен монтаж на различни типове колелца. Конструкцията е оптимизирана за лесна инсталация и дълготрайна експлоатация в промишлени и търговски приложения.