Колело 260 mm
Puretech air
EAN:
4031582318111
Номер на продукта:
DQR260x85-Ø25 HL74 4PR
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Тихо търкаляне
Колелото Puretech air е колело за касторна конструкция с диаметър 260 mm, предназначено за професионално използване. Протектора ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Puretech air е колело за касторна конструкция с диаметър 260 mm, предназначено за професионално използване. Протектора е изработен от пневматична гума с профил на блок и ширина 85 mm, което осигурява отлично сцепление и амортизация. Главината на колелото има дължина 74 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с роликов лагер за гладко и надежно въртене. Тялото е изработено от стомана от лист, което гарантира висока издръжливост и дълготрайност. Статичната носеща способност е 300 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 150 kg, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства