Колело 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582321142
Номер на продукта:
PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Тихо търкаляне
Колелото Puretech air е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 400 мм и ширина на протектора 100 мм. К...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Puretech air е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 400 мм и ширина на протектора 100 мм. Корпусът е изработен от полипропилен, което осигурява надеждност и дълготрайност, докато протекторът е от пневматична гума с блоков профил, който гарантира отлично сцепление и амортизация. Хъбът има дължина 74 мм, а отворът на оста е с диаметър 25 мм, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Колелото е оборудвано с ролков лагер, който осигурява гладко и безшумно въртене. Статичната носеща способност е 400 кг, докато динамичната носеща способност е 200 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящо за разнообразни индустриални и търговски приложения.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства