Колело 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582317817
Номер на продукта:
DPP400x100-Ø20 HL74 2PR
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Тихо търкаляне
Колелото Puretech air е колело за касторна конструкция с диаметър 400 mm и ширина на протектора 100 mm. Тялото е изработено от с...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Puretech air е колело за касторна конструкция с диаметър 400 mm и ширина на протектора 100 mm. Тялото е изработено от стомана от лист, което осигурява надеждност и дълготрайност при интензивна употреба. Протекторът е от пневматична гума с профил на линия, която обеспечава отлично сцепление и амортизация. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно въртене. Хъбът има дължина 74 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни системи. Статичната носеща способност на колелото е 400 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни промишлени и търговски приложения.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства