Колело 125 mm
Elastech
EAN:
4031582337952
Номер на продукта:
UER125x40-Ø15
- Безопасни материали
- Тествано качество
Колелото Elastech е професионално колело за касторни системи, изработено от полиамид с еластична гума, черна, вулканизирана прот...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Elastech е професионално колело за касторни системи, изработено от полиамид с еластична гума, черна, вулканизирана протектор. Колелото има диаметър 125 мм и ширина на протектора 40 мм, като дължината на главината е 58 мм с отвор за ос с диаметър 15 мм. Оборудвано е с ролков лагер за оптимална производителност и дълготрайност. Статичната носеща способност на колелото е 500 кг, докато динамичната носеща способност е 250 кг при скорост 4 км/ч. Колелото е предназначено за широк спектър от приложения, включително AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и системи за доставка на хранене, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, професионални почистващи колички, транспортни клетки, скелета, шкафове за инструменти, транспортно оборудване и работни маси.