Колело 82 mm
Duratech
EAN:
4031582322613
Номер на продукта:
TOP082x88-Ø20 HL90
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Колелото Duratech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протекто...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Duratech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 88 mm. Тялото е изработено от полиамид, тежък материал, който осигурява издържливост и надеждност при различни условия на експлоатация. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки еднородност и оптимална производителност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който позволява гладко и безшумно въртене. Хъбът има дължина 90 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, което го прави съвместимо със стандартни касторни системи. Статичната носеща способност е 1800 kg, докато динамичната носеща способност е 900 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за приложения в автомобилната промишленост, контейнерното строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени и платформени колички, транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, както и транспортно оборудване.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване