Колело 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582318029
Номер на продукта:
DQP400x100-Ø20 HL74 4PR
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Тихо търкаляне
Колелото Puretech air е колело със следните технически характеристики: диаметър 400 mm, ширина на протектора 100 mm и дължина на...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Puretech air е колело със следните технически характеристики: диаметър 400 mm, ширина на протектора 100 mm и дължина на втулката 74 mm. Отворът на оста има диаметър 20 mm. Протекторът е изработен от пневматична гума с профил на блок, което осигурява отлично сцепление и амортизация. Корпусът е от листна стомана, която гарантира издържливост и надеждност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност е 400 kg, а динамичната носеща способност е 200 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни приложения в касторни системи.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства