Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, изработено от стомана и желязо с полиуретанов, преспован протектор с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 95 mm, дължина на главината 45 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. То е оборудвано с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Статичната носеща способност на колелото е 800 kg, докато динамичната носеща способност е 400 kg при скорост 3 km/h. Колелото е предназначено за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани шатълни системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и производствени платформени колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETP095x40-Ø20 HL45
EAN
4031582330403
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 3 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
800 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.59 kg
Име на продукта
Novatech
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204ZV
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
45 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
95 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя