Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Puretech air е колело за касторна конструкция с диаметър 400 мм и ширина на протектора 100 мм. Корпусът е изработен от стомана от лист, а протекторът е от пневматична гума с профил на блок, което осигурява отлично сцепление и амортизация. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно въртене. Главината има дължина 74 мм, а отворът за оста е с диаметър 25 мм, позволяващ лесна монтаж на различни касторни системи. Статичната носимоспособност на колелото е 400 кг, докато динамичната носимоспособност при скорост 3 км/ч е 200 кг, което го прави подходящо за приложения с умерени до високи натоварвания.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
DQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582318203
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 3 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
400 kg
Общо тегло
2.44 kg
Име на продукта
Puretech air
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
55 Бръснач А
Материал на тялото
Стомана от лист
Материал на реазбата
Пневматична гума, профил на блок
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
74 mm
Ширина на Резба
100 mm
Диаметър
400 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Ролков лагер
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства