Колело 150 mm
Novatech
EAN:
4031582329513
Номер на продукта:
ITP150x50-Ø20-SH80A convex
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е висококачествено колело за касетка, изработено от алуминий с диаметър 150 mm и ширина на протектора 50 mm. П...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е висококачествено колело за касетка, изработено от алуминий с диаметър 150 mm и ширина на протектора 50 mm. Протекторът е от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и производителност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно движение. Дължината на втулката е 60 mm, а отворът за оста има диаметър 20 mm, което позволява лесна монтаж на различни касетки. Статичната носеща способност на колелото е 1000 kg, докато динамичната носеща способност е 400 kg при скорост 6 km/h или 500 kg при скорост 4 km/h. Колелото е предназначено за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
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
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя