Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Mono е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага със щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение в различни посоки. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук, монтирано върху плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на конструкцията достига 104 mm. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът е идеален за нощни шкафчета, медийни мебели, домове за възрастни и стари хора, както и колички за медицински грижи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5020PJH080L51-10 RAL9006
EAN
4031582308402
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
70 kg
Статичен Товароносимост
140 kg
Обща височина
104 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.15 kg
Име на продукта
Mono
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Бял алуминий (RAL9006)
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Интерференция при завъртане
148 mm
Изместване
34 mm
Радиус на завъртане
74 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
24 mm
Диаметър
80 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Завъртане на Колело със Спирачка 80 mm
Mono
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

Mono е завъртане на колело със спирачка, предназначено за монтаж на мебели и медицинско оборудване, където се изисква лесна подвижност и стабилна опора. Фитингът е сляп отвор за фитинг B10, който осигурява здраво и сигурно закрепване към конструкцията на мебела или оборудването. Корпусът е изработен от полиамид и включва щифт за завъртане, който осигурява свободно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото с диаметър 80 mm е оборудвано с плъзгащ лагер, има гума от термопластичен каучук и тяло от полипропилен. Общата височина на изделието е 104 mm, която определя монтажния просвет и мястото за монтаж. Статичният товар е 140 kg, а динамичният товар е 70 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, медийни мебели, домове за възрастни и стари хора и колички за медицински грижи.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg