Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Mono е завъртане на колело със спирачка, предназначено за монтаж на мебели и медицинско оборудване, където се изисква лесна подвижност и стабилна опора. Фитингът е сляп отвор за фитинг B10, който осигурява здраво и сигурно закрепване към конструкцията на мебела или оборудването. Корпусът е изработен от полиамид и включва щифт за завъртане, който осигурява свободно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото с диаметър 80 mm е оборудвано с плъзгащ лагер, има гума от термопластичен каучук и тяло от полипропилен. Общата височина на изделието е 104 mm, която определя монтажния просвет и мястото за монтаж. Статичният товар е 140 kg, а динамичният товар е 70 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, медийни мебели, домове за възрастни и стари хора и колички за медицински грижи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011
EAN
4031582308440
Номер на материал S4
990073803
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
0 mm
Товароносимост при 3 км/ч
70 kg
Статичен Товароносимост
140 kg
Обща височина
104 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.13 kg
Име на продукта
Mono
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Бял алуминий (RAL9006)
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
0 mm
Интерференция при завъртане
210 mm
Изместване
34 mm
Радиус на завъртане
105 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
90 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
24 mm
Диаметър
80 mm
Ширина на тялото
24 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Графитно черно (RAL9011)
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
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
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящ се Колело 80 mm
Mono
5020PJH080L51-10 RAL9006

Въртящото се колело Mono е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага със щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение в различни посоки. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук, монтирано върху плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на конструкцията достига 104 mm. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът е идеален за нощни шкафчета, медийни мебели, домове за възрастни и стари хора, както и колички за медицински грижи.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg