Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Lumina е завъртане на колело с спирачка с прекъсване, предназначено за монтаж в мебели и офис оборудване. Фитингът е щифт с пръстен за захващане, с яка, който осигурява стабилна фиксация на изделието в монтажния отвор и позволява лесен монтаж и демонтаж. Корпусът представлява щифт, завъртане, изработен от полипропилен, който е електропроводим и осигурява необходимата якост при ежедневна експлоатация. Колелото има диаметър 50 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява плавно и равномерно въртене. Материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, което гарантира еднородно поведение при контакт с повърхността. Общата височина на изделието е 61 mm, което позволява интеграция в ограничени монтажни пространства. Товароносимостта на изделието не е посочена в наличните технически данни и следва да бъде потвърдена от производителя преди експлоатация. Изделието е подходящо за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
A523YOI050B10-11x20 DOM45
EAN
4031582341423
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване
Обща ширина
55 mm
Обща височина
61 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.09 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт
11 mm
Вилка
Форма Вилица
Корпус на две КолелоВилкакупол
Материал на корпуса
Полипропилен
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
45 mm
Интерференция при завъртане
102 mm
Радиус на завъртане
51 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Здрав капак
Капак от масивен цинков отливък или синтетичен материал
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Бърз монтаж
По-бърз процес на сглобяване с щепселни съединения
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 50 mm
Lumina
A520YOI050B10-11x20/10DOM45 9011

Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионална употреба в мебелната индустрия и офисни среди. Фитингът е щифт със пръстен за захващане, с яка, който осигурява надежна фиксация и лесна инсталация на различни мебелни конструкции. Корпусът е изработен от полипропилен и е оборудван със щифт със завъртане, което позволява плавно въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 50 мм и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и гладко движение. Материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, което осигурява еднородност и устойчивост на износване. Корпусът е изработен от електропроводим полипропилен, което го прави подходящ за среди, където е необходимо разсейване на статичното електричество. Общата височина на продукта е 61 мм, което позволява компактна интеграция в различни мебелни системи. Статичната носеща способност е 80 килограма, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 км/ч. Lumina е идеално решение за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изискват надеждност и дълготрайност.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg