Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящо се Колело Alpha stainless е високоефективно индустриално колело с отвор за болт като крепежен елемент. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция, оборудван с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и ролков лагер от неръждаема стомана за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Подходящо за приложения в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
8470UAD100P30-11 red
EAN
4031582370072
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.8 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, тежка
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
182 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
91 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер, Неръждаемост
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha stainless
8477UAD100P30-11 red

Alpha stainless е неръждаемо въртящо се колело с пълно закючване, предназначено за индустриални и специализирани приложения. Монтажната част е оформена като отвор за болт, което осигурява стабилна и сигурна фиксация към конструкцията. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка категория, която осигурява висока устойчивост на корозия и механична издръжливост. Двете съсретезани стъпки с топка, които образуват въртящата се част, позволяват свободно завъртане на колелото на 360 градуса около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 100 mm и е оборудвано с ролков лагер, неръждаем, за плавен и нисък по съпротивление ход. Протектора е изработен от полиуретан, екструдиран, който осигурява тиха работа, добро сцепление и защита на подовата настилка. Тялото на колелото е от полиамид, лек и устойчив на удар материал. Общата височина на колелото е 128 mm, което определя необходимото монтажно пространство. Статичният товар е 300 kg, а динамичният товар е 150 kg при скорост до 4 km/h. Колелото е подходящо за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи за чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg