Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370164
Номер на продукта:
8477UAD100P30-11 red
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha stainless е неръждаемо въртящо се колело с пълно закючване, предназначено за индустриални и специализирани приложения. Мон...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Alpha stainless е неръждаемо въртящо се колело с пълно закючване, предназначено за индустриални и специализирани приложения. Монтажната част е оформена като отвор за болт, което осигурява стабилна и сигурна фиксация към конструкцията. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка категория, която осигурява висока устойчивост на корозия и механична издръжливост. Двете съсретезани стъпки с топка, които образуват въртящата се част, позволяват свободно завъртане на колелото на 360 градуса около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 100 mm и е оборудвано с ролков лагер, неръждаем, за плавен и нисък по съпротивление ход. Протектора е изработен от полиуретан, екструдиран, който осигурява тиха работа, добро сцепление и защита на подовата настилка. Тялото на колелото е от полиамид, лек и устойчив на удар материал. Общата височина на колелото е 128 mm, което определя необходимото монтажно пространство. Статичният товар е 300 kg, а динамичният товар е 150 kg при скорост до 4 km/h. Колелото е подходящо за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи за чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана