Въртящ се Колело 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370126
Номер на продукта:
8470UFX125P30-11
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Въртящо се Колело Alpha stainless е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване и корпус от Неръждаема стомана, тежка с Две съ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Alpha stainless е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване и корпус от Неръждаема стомана, тежка с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полиамид и протектор от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана, като използва Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира приложение в Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене и Транспортно оборудване.
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана