Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на ролков лагер от неръждаема стомана. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
8470UFD125P62
EAN
4031582346800
Номер на материал S4
990035505
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
500 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.01 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, тежка
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер, Неръждаемост
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha stainless
8477UFD125P62

Alpha stainless е неповратимо въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за индустриална и професионална употреба. Монтажната част е правоъгълна плака, която осигурява стабилно и директно закрепване към конструкцията на съоръжението. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция, и включва две състезани окачвания с топка, които осигуряват свободно и плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с ролков лагер, неръждаемост, което гарантира надеждна работа при продължителна експлоатация. Протекторът е от еластична гума без маркировка, вулканизирана, която осигурява тиха работа и защита на подовата настилка. Общата височина на колелото е 155 mm. Статичното натоварване е 500 kg, а динамичното натоварване е 250 kg при скорост до 4 km/h.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Варианти
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксиран Колело 125 mm
Alpha stainless
8478UFD125P62

Alpha stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка версия, което гарантира отличната устойчивост на корозия и дълготрайност в агресивни среди. Колелото има диаметър 125 мм и е оборудвано с еластична гума без маркировка, вулканизирана за оптимална производителност и дълговечност. Вътрешната конструкция включва ролков лагер от нержавеяща стомана, който осигурява гладко и надеждно движение. Общата височина на продукта е 155 мм, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност е 500 килограма, докато динамичната носеща способност достига 250 килограма при скорост 4 км/ч. Alpha stainless е идеален избор за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване, където се изискват висока надеждност и устойчивост на корозия.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg