Фиксиран Колело 125 mm
Alpha stainless
Номер на поръчка:
990035522
EAN:
4031582347135
Номер на продукта:
8478UFD125P62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Alpha stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка версия, което гарантира отличната устойчивост на корозия и дълготрайност в агресивни среди. Колелото има диаметър 125 мм и е оборудвано с еластична гума без маркировка, вулканизирана за оптимална производителност и дълговечност. Вътрешната конструкция включва ролков лагер от нержавеяща стомана, който осигурява гладко и надеждно движение. Общата височина на продукта е 155 мм, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност е 500 килограма, докато динамичната носеща способност достига 250 килограма при скорост 4 км/ч. Alpha stainless е идеален избор за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване, където се изискват висока надеждност и устойчивост на корозия.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана