Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Alpha stainless е оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на ролков лагер от неръждаема стомана. Общата височина на изделието е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира приложение в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
8470UFD100P30-11
EAN
4031582370096
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.74 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, тежка
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
182 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
91 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
64 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
100 mm
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер, Неръждаемост
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 34 mm. Колелото е изработено от полиамид корпус с еластична гума, черна, вулканизирана протектор, което осигурява надеждна производителност и дълготрайност. Хъбът има дължина 44,4 mm, а отворът на оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с роликов лагер за гладко и ефективно въртене. Статичната носеща способност е 320 kg, докато динамичната носеща способност е 160 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha stainless
8477UFD100P30-11

Alpha stainless е вътрешна технология, представляваща въртящо се колело с пълно закръгляне, предназначено за индустриални и професионални приложения. Фиксиращото устройство е с отвор за болт, който осигурява стабилно и сигурно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка, с две сътезани, тоест две съсгнездени стени с топка за завъртане, които осигуряват плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 100 mm и е оборудвано с ролков лагер с неръждаемост, който намалява триенето и гарантира дълъг експлоатационен живот. Протекторът на колелото е от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, което осигурява добро сцепление, ниско износване и защита на подовата настилка. Общата височина на изделието е 128 mm. Статичното натоварване е до 300 kg, а динамичното натоварване е до 150 kg при скорост до 4 km/h. Изделието е подходящо за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg