Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Alpha stainless е въртящо се колело с пълно заключване с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция, оборудван с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от материал, идентичен с тялото на колелото. Лагерът е ролков тип от неръждаема стомана за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 128 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg. Подходящо за приложения в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
8477UOD100P62
EAN
4031582333190
Номер на материал S4
990039989
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
400 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0.89 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, тежка
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
246 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
123 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
36 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
36 mm
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер, Неръждаемост
Цвят на Колело
Естествено бяло
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P62

Въртящо се Колело Alpha stainless с Правоъгълна плака е професионално решение за индустриални приложения. Оборудвано е с корпус от Неръждаема стомана, тежка и Две състезания с топка за надеждно въртене. Колелото има диаметър 100 mm, изработено от Полиамид с протектор от материал Идентично с тяло на Колело и Ролков лагер, Неръждаемост за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост е 400 kg. Подходящо за Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене и Транспортно оборудване.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Варианти
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксиран Колело 100 mm
Alpha stainless
8478UOD100P62

Alpha stainless е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка, което гарантира отличната устойчивост на корозия и дълготрайност в различни работни среди. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с ролков лагер от нержавеяща стомана, който осигурява гладко и надежно движение. Протектора на колелото е идентичен със тялото на колелото, а самото тяло е изработено от полиамид, което предоставя оптимално съчетание между здравина и лекота. Общата височина на продукта е 128 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи и конструкции. Колелото има статична носеща способност от 400 kg и динамична носеща способност от 200 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за тежки товари и интензивна употреба. Alpha stainless е идеално решение за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg