Фиксиран Колело 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582347081
Номер на продукта:
8478IDC100P62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Фиксираното колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към оборудването....
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираното колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка, която гарантира дългосрочна издръжливост и устойчивост на корозия. Колелото се състои от алуминиево тяло с покритие за замърсяване и устойчивост на температура, което осигурява надеждна работа при различни условия. Прецизният сачмен лагер от неръждаема стомана гарантира плавно движение и минимално триене. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост възлиза на 160 kg, което прави продукта подходящ за средни до тежки приложения в индустриални условия.
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Постоянна топлоустойчивост
Колела, изработени от термоустойчив материал за използване в екстремни условия