Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждно решение за индустриални приложения. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото включва алуминиево тяло с покритие за замърсяване и устойчивост на температура, като използва прецизен сачмен лагер от неръждаема стомана. Диаметърът на колелото е 100 mm при обща височина 128 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023
EAN
4031582346695
Номер на материал S4
990035293
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
250 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Общо тегло
1.03 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, тежка
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
182 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
91 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
75 Бръснач А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Замърсяване, Устоичивост на температура
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
35 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Цвят на Колело
Метален
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Постоянна топлоустойчивост
Колела, изработени от термоустойчив материал за използване в екстремни условия
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксиран Колело 100 mm
Alpha stainless
8478IDC100P62

Фиксираното колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка, която гарантира дългосрочна издръжливост и устойчивост на корозия. Колелото се състои от алуминиево тяло с покритие за замърсяване и устойчивост на температура, което осигурява надеждна работа при различни условия. Прецизният сачмен лагер от неръждаема стомана гарантира плавно движение и минимално триене. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост възлиза на 160 kg, което прави продукта подходящ за средни до тежки приложения в индустриални условия.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg