Колела и Ролки за Пазаруване и Търговия
Колело 150 mm
Колелото Duratech е изработено от полиамид с идентичен материал на протектора, оборудвано с ролков лагер и предназначено за използване в колелца. Размерите включват диаметър 150 mm, ширина на протектора 46 mm, дължина на главината 58 mm и диаметър на отвора за оста 20 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени колички, транспортни клетки и магазинно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Elastech с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm е изработено с корпус от полиамид, електропроводим, и протектор от еластична гума, без маркировка, антистатична, вулканизирана. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер и осигурява динамична товароносимост от 160 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 320 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, поща.
Колело 100 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 100 mm и широчина на протектора 32 mm. Стоманата от лист формира корпуса на колелото, докато протекторът е изработен от плътна гума без маркировка. Оста има отвор с диаметър 8 mm, а дължината на главината е 36 mm. Колелето е оборудвано с конусен сачмен лагер за плавно въртене. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 160 kg.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 125 mm, широчина на протектора 32 mm и дължина на главината 36 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Стоманата от лист формира корпуса на колелото, докато протекторът е изработен от плътна гума без маркировка, осигуряваща надеждно сцепление. Колелето е оборудвано с конусен сачмен лагер за плавно въртене и издържа динамично натоварване до 100 kg при скорост 3 km/h, а статичното му натоварване достига 200 kg.
Колело 150 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 150 mm и широчина на протектора 32 mm, като дължината на главината е 36 mm с отвор за ос с диаметър 8 mm. Стоманата от лист осигурява здрава конструкция на корпуса, докато плътната гума без маркировка гарантира надежден контакт с повърхността. Конусеният сачмен лагер обезпечава плавно въртене и дълготрайност. Колелото издържа динамично натоварване до 100 kg при скорост 3 km/h и статично натоварване до 200 kg.
Колело 80 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 80 mm, ширина на протектора от 35 mm и дължина на главината от 46 mm, като отворът за оста има диаметър от 8.3 mm. Корпусът е изработен от полиамид, а протекторът от плътна гума черен, осигуряващи надеждност и дълготрайност. Колелето е оборудвано с плъзгащ лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен с ширина 35 mm. Колелото има диаметър 100 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 150 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения изискващи надеждност и издръжливост при транспортиране на товари.
Колело 75 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 75 mm, ширина на протектора 25 mm и дължина на главината 28 mm, като отворът за оста има диаметър 6 mm. Стоманата от лист формира корпуса на колелото, докато протекторът е изработен от плътна гума без маркировка, осигуряваща надеждно сцепление. Колелето е оборудвано с конусен сачмен лагер за плавно въртене. Динамичната товароносимост достига 55 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 110 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 80 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен с ширина 35 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Лагерът е роликов тип. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 140 kg. Колелото осигурява надеждна работа при интензивно използване благодарение на качествените материали и прецизните размери.
Колело 160 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен, с диаметър 160 mm и ширина на протектора 40 mm. Дължината на главината е 58 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 135 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 270 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 160 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 160 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 58 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, осигуряващи надеждна работа с ролков лагер. Колелото има динамична товароносимост от 135 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 270 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 150 mm
Колелото Puretech е специализирано колело за ролка с диаметър 150 mm, ширина на протектора 32 mm и дължина на главината 35.5 mm, като отворът за оста е с диаметър 8.3 mm. Корпусът е изработен от цинков лят, а протекторът от плътна гума черен, електропроводим, което осигурява отлична проводимост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран за дълготрайна работа. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 300 kg.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 37 mm и дължина на главината 48 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, осигуряващи надеждна работа с ролков лагер. Колелото има динамична товароносимост от 100 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 37 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, осигуряващи надеждна работа с ролков лагер. Колелото има динамична товароносимост от 100 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 37 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума черен, осигуряващи надеждност и дълготрайност. Колелето е оборудвано с ролков лагер за плавно движение и има динамична товароносимост от 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 200 kg.
Колело 300 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен, с диаметър 300 mm и ширина на протектора 50 mm. Оборудвано е с ролков лагер и има дължина на главината 58 mm, като диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 200 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен, с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm. Оборудвано е с ролков лагер и има дължина на главината 58 mm, като диаметърът на отвора за оста е 25 mm. Динамичната товароносимост достига 205 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 250 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен, с диаметър 250 mm и ширина на протектора 60 mm. Оборудвано е с ролков лагер и има дължина на главината 74 mm, като диаметърът на отвора за оста е 25 mm. Динамичната товароносимост достига 295 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 590 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 200 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, осигуряващи надеждна работа с ролков лагер. Колелото има динамична товароносимост от 205 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 410 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 250 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от чугун и протектор от плътна гума черен с ширина 80 mm, диаметър 250 mm и дължина на главината 90 mm, като отворът за оста е с диаметър 25 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост достига 1350 kg, докато динамичната товароносимост е 810 kg при скорост 4 km/h и 675 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 300 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от чугун и настилка от плътна гума черен с ширина 85 mm, диаметър 300 mm и дължина на главината 90 mm, като отворът за оста е с диаметър 30 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост достига 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения изискващи висока надеждност и дълготрайност.
Колело 200 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от чугун и протектор от плътна гума черен с ширина 75 mm. Диаметърът на колелото е 200 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 90 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 600 kg при скорост до 4 km/h или 500 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 200 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от чугун и протектор от плътна гума черен с ширина 75 mm. Диаметърът на колелото е 200 mm, с дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост достига 600 kg при скорост до 4 km/h или 500 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 160 mm
Колелото Novatech е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Диаметърът на колелото е 160 mm, дължината на главината е 60 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 550 kg при скорост 4 km/h и 440 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1100 kg. Подходящо за приложения в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, медицинско оборудване и тежки AGV системи.