Колело 200 mm
Puretech
Номер на поръчка:
199828528
EAN:
4031582365412
Номер на продукта:
FVP 200x75-Ø25 HL90
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Тихо търкаляне
Колелото Puretech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 mm и ширина на протектора ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Puretech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 mm и ширина на протектора 75 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от плътна гума черен цвят, което осигурява надеждност и дълготрайност. Хъбът има дължина 90 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност е 1000 kg, докато динамичната носеща способност достига 500 kg при скорост 6 km/h или 600 kg при скорост 4 km/h. Това колело е идеално за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства