Колело 160 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199835312
EAN:
4031582329544
Номер на продукта:
ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е висококачествено колело за касторни системи, изработено от алуминий с полиуретанов, преспован протектор с ши...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е висококачествено колело за касторни системи, изработено от алуминий с полиуретанов, преспован протектор с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 160 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. То е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява надеждна работа. Статичната носеща способност на колелото е 1100 kg. Динамичната носеща способност е 440 kg при скорост 6 km/h или 550 kg при скорост 4 km/h. Колелото е предназначено за приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
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
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя