Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни индустриални приложения. Колелото има диаметър 125 мм и ширина на протектора 40 мм, което осигурява оптимална производителност и стабилност. Протекторът е изработен от еластична гума без маркировка, антистатична и вулканизирана, което гарантира дълготрайност и безопасност при работа. Корпусът е от полиамид с електропроводимост, а лагерът е прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно движение. Статичната носеща способност на колелото е 320 кг, докато динамичната носеща способност при скорост 4 км/ч е 160 кг. Колелото е подходящо за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставка, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, професионално почистване, транспортни клетки, скелета, инструментални шкафове, транспортно оборудване и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD
Номер на материал S4
190010808
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
160 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.65 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
64 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, антистатична, вулканизирана
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд