Колело 150 mm
Duratech
Номер на поръчка:
190000776
EAN:
4031582496680
Номер на продукта:
UOR 150x46-Ø20 HL58
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 150 мм и ширина на протектора 46 мм. Колелото е изра...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 150 мм и ширина на протектора 46 мм. Колелото е изработено от полиамид, като протекторът е идентичен със тялото на колелото, което осигурява надеждност и дълготрайност. Оборудвано е с ролков лагер за гладко въртене и намалено триене. Хъбът на колелото има дължина 58 мм, а отворът за оста е с диаметър 20 мм, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 1000 кг, докато динамичната носеща способност е 500 кг при скорост 4 км/ч. Колелото е подходящо за широк спектър от приложения, включително автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени и платформени колички, транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, както и транспортно оборудване.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване