Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото има диаметър 125 mm с ширина на протектора 50 mm и е изработено от прессован полиуретан, което осигурява отлична издържливост и производителност. Корпусът е от алуминий, а лагерната система използва разстъргване със шпонков канал за надеждна работа. Хъбът има дължина 54 mm, а отворът за оста е с диаметър 17 mm. Статичната носеща способност на колелото е 1000 kg, докато динамичната носеща способност достига 400 kg при скорост 6 km/h или 500 kg при скорост 4 km/h. Колелото е подходящо за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени платформени колички и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ITB125x50-Ø17 H7
EAN
4031582397888
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.8 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
17 mm
Дължина на центъра
54 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Разстъргване с Шпонков канал
special-features-image