Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 mm и ширина на протектора 80 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и съпротива на износване. Хъбът има дължина 92 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надеждно въртене. Статичната носеща способност е 3360 kg, докато динамичната носеща способност достига 1400 kg при скорост 6 km/h или 1680 kg при скорост 4 km/h. Това колело е идеално за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
FTP200x80-Ø25 HL92
EAN
4031582419061
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
1680 kg
Товароносимост при 6 км/ч
1400 kg
Статичен Товароносимост
3360 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
7.06 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Чугун
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
92 mm
Ширина на Резба
80 mm
Диаметър
200 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя