Колело 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369670
Номер на продукта:
ETX085x80-Ø12 HL85-B
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, предназначено за разнообразни индустриални приложения, включителн...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, предназначено за разнообразни индустриални приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови решения, автомобилни OEM производители, керамични и стъклени производства, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, логистични и транспортни операции. Колелото разполага с диаметър 85 mm и ширина на протектора 80 mm, като дължината на главината е 85 mm с отвор за ос от 12 mm. Протекторът е изработен от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост, докато тялото е от стомана, желязо. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, гарантиращ надеждна работа. Статичната носеща способност е 1600 kg, а динамичната носеща способност е 800 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за тежки индустриални приложения.
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
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах