Колело 60 mm
Novatech
EAN:
4031582419030
Номер на продукта:
ETP060x20-Ø20 HL12
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, проектирано за разнообразни индустриални приложения, включително ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, проектирано за разнообразни индустриални приложения, включително авиокосмическата индустрия, AMR системи, автоматизирани складови решения и тежки AGV системи. Колелото има диаметър 60 mm с протектор от полиуретан, преспован, с ширина 20 mm, което осигурява отлична издържливост и сцепление. Корпусът е изработен от стомана, желязо, а лагерът е прецизен сачмен лагер за гладко и надежно движение. Хъбът има дължина 12 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Колелото поддържа статична товароносимост от 200 kg и динамична товароносимост от 100 kg при скорост до 3 km/h, което го прави идеално за приложения, изискващи висока надеждност и дълготрайност в предизвикателни работни среди.
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
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя