Колело 65 mm
Basetech
EAN:
4031582418965
Номер на продукта:
POO065x30-Ø12
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Колелото Basetech е полипропиленово колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 65 mm и ширина на протектор...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Basetech е полипропиленово колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 65 mm и ширина на протектора 30 mm. Протекторът е идентичен със тялото на колелото и е изработен от полипропилен, което осигурява надеждност и дълготрайност. Колелото разполага с пълзгащ лагер за гладко и безшумно движение. Хъбът има дължина 34,5 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната товароносимост на колелото е 240 kg, докато динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 4 km/h. Колелото е идеално подходящо за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, където се изисква надежден и икономичен транспортен елемент.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване