Колело 250 mm
Puretech
Номер на поръчка:
199038261
EAN:
4031582404265
Номер на продукта:
PVO 250x50-Ø20,1 HL58
- Безопасни материали
- Тествано качество
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни приложения....
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни приложения. Колелото разполага с диаметър 250 mm и ширина на протектора 50 mm, като корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът е от плътна гума черен. Хъбът има дължина 58 mm, а отворът за оста е с диаметър 20,1 mm. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява надеждна работа. Статичната носеща способност е 500 kg, докато динамичната носеща способност е 250 kg при скорост 4 km/h. Колелото е подходящо за употреба в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.