Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Novatech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото има диаметър 80 mm с протектор от полиуретан, преспован, с ширина 25 mm, което осигурява отлична издържливост и сцепление. Главината е с дължина 12 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Тялото е изработено от стомана, желязо, което гарантира надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер RS/2RS за гладко и безшумно движение. Статичната носимоспособност достига 320 kg, докато динамичната носимоспособност е 130 kg при скорост 6 km/h или 160 kg при скорост 4 km/h. Продуктът е подходящ за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETY 080x25-Ø25
EAN
4031582369427
Номер на материал S4
199839178
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 3 км/ч
160 kg
Товароносимост при 4 км/ч
160 kg
Товароносимост при 6 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.38 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
12 mm
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
80 mm
Ширина на тялото
25 mm
Лагер
Прецизен сачмен лагер (RS/2RS)
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)