Колело 300 mm
Elastech
Номер на поръчка:
199837669
EAN:
4031582366303
Номер на продукта:
IFP 300x55-Ø25 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни индустр...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 300 мм и ширина на протектора 55 мм, като главината има дължина 60 мм с отвор за ос с диаметър 25 мм. Протекторът е изработен от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което осигурява надеждност и дълготрайност. Корпусът е от алуминий, а лагерът е прецизен сачмен лагер, гарантиращи гладко и стабилно движение. Статичната носеща способност на колелото е 1200 кг, докато динамичната носеща способност достига 480 кг при скорост 6 км/ч или 600 кг при скорост 4 км/ч. Колелото е подходящо за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставка, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи и много други професионални приложения.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства