Колело 80 mm
Puretech
EAN:
4031582403039
Номер на продукта:
DVR080x30-Ø12 TRG
- Безопасни материали
- Тествано качество
Колелото Puretech е индустриално колело с диаметър 80 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Колелото разполага със с...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Puretech е индустриално колело с диаметър 80 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Колелото разполага със стомана от лист като основен материал на тялото и плътна черна гума като протектор с ширина 30 mm, което осигурява отлична издържливост и захващане на различни повърхности. Хъбът има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надеждно въртене. Статичната товароносимост е 140 kg, докато динамичната товароносимост достига 70 kg при скорост до 4 km/h. Puretech колелото е идеално подходящо за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.