Колело 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369465
Номер на продукта:
ETP085x90-Ø17 HL90
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на прот...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 90 mm. Корпусът е изработен от стомана, желязо, което осигурява надеждност и дълготрайност, докато протекторът е от полиуретан, преспован, гарантиращ отлично сцепление и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно движение. Хъбът има дължина 90 mm, а отворът за оста е с диаметър 17 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност достига 1600 kg, докато динамичната носеща способност е 800 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
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
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя