Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Basetech е полипропиленово колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 80 mm и ширина на протектора 34 mm. Хъбът има дължина 44,4 mm, а отворът на оста е с диаметър 12 mm. Колелото е оборудвано с пълзгащ лагер и протектор, идентичен със тялото на колелото. Статичната носимоспособност е 250 kg, докато динамичната носимоспособност е 125 kg при скорост 4 km/h. Това колело е идеално за транспортни клетки и магазинно оборудване, включително дисплеи, където е необходима надеждна и издържлива мобилност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
POO080x34-Ø12
EAN
4031582418972
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.06 kg
Име на продукта
Basetech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
44.4 mm
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
80 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване