Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Basetech колело е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за транспортни клетки и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото разполага с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm, което осигурява оптимална стабилност и маневреност. Главината има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Тялото е изработено от полипропилен, идентичен с протектора, което гарантира надеждност и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с ролков лагер, осигуряващ гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност достига 400 kg, докато динамичната носеща способност е 200 kg при скорост до 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011
EAN
4031582411034
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
400 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.2 kg
Име на продукта
Basetech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
44.4 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Ролков лагер
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване