Колело 125 mm
Basetech
EAN:
4031582410365
Номер на продукта:
POO125x40-Ø12 white
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Колелото Basetech е полипропиленово колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протекто...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Basetech е полипропиленово колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm. Хъбът има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm. Протекторът е идентичен със тялото на колелото и е изработен от полипропилен, което осигурява надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер, който гарантира гладко въртене. Статичната товароносимост на колелото е 400 kg, докато динамичната товароносимост е 200 kg при скорост 3 km/h. Това колело е идеално подходящо за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, където се изискват надеждни и издръжливи решения за мобилност.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване