Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Basetech колело е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за транспортни клетки и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото разполага с диаметър 100 mm и ширина на протектора 36 mm, което осигурява оптимална стабилност и маневреност. Главината на колелото има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Тялото на колелото е изработено от полипропилен, идентичен с материала на протектора, което гарантира дълготрайност и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с роликов лагер, обезпечаващ гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност на колелото е 320 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 4 km/h е 160 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
POR100x36-Ø12
EAN
4031582419016
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
160 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.14 kg
Име на продукта
Basetech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
44.4 mm
Ширина на Резба
36 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Ролков лагер
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване