Колело 85 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199862192
EAN:
4031582369625
Номер на продукта:
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, изработено от стомана с железо като основен материал на тялото и ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, изработено от стомана с железо като основен материал на тялото и полиуретан, преспован като протектор. Колелото има диаметър 85 mm с ширина на протектора 85 mm, а дължината на главината е 90 mm. Отворът на оста е с диаметър 20 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което осигурява надеждна работа в различни условия. Статичната носеща способност е 1600 kg. Динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта: 640 kg при 6 km/h и 800 kg при 4 km/h. Колелото е предназначено за приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени платформени колички и транспортно оборудване.
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах