Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Basetech колело е предназначено за употреба в касторни конструкции и е изработено от полипропилен с ролков лагер за оптимална производителност. Колелото има диаметър 80 mm и ширина на протектора 34 mm, като протекторният материал е идентичен със тялото на колелото. Дължината на главината е 44,4 mm, а отворът за оста има диаметър 12 mm. Статичната носеща способност на колелото е 250 kg, докато динамичната носеща способност е 125 kg при скорост 4 km/h. Колелото е подходящо за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, което го прави универсално решение за различни индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
POR080x34-Ø12 white
EAN
4031582410372
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.1 kg
Име на продукта
Basetech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
44.4 mm
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
80 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Ролков лагер
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване