Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Вертящото се колело Alpha е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за разнообразни индустриални приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като тип крепеж, която осигурява надежна фиксация към различни платформи и конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който гарантира дълготрайност и стабилност при експлоатация. Жилищната конструкция включва две състезания с топка, което позволява плавно и контролирано въртене на колелото в различни посоки. Колелото има диаметър от 125 милиметра и е оборудвано с ролков лагер за оптимална производителност. Протектора е изработена от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и издържливост при различни условия на повърхност. Общата височина на продукта е 155 милиметра, което го прави компактен и лесен за интеграция в съществуващи системи. Статичната носеща способност на колелото е 500 килограма, докато динамичната носеща способност е 250 килограма при скорост от 4 километра в час. Продуктът е идеален за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3477UFR125P62
EAN
4031582305913
Номер на материал S4
990003805
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
500 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.19 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
80 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
242 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
121 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Колелото Elastech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 мм и ширина на протектора 40 мм. Корпусът е изработен от полиамид, което осигурява надеждност и дълготрайност, докато протекторът е от еластична гума, черна, вулканизирана, гарантираща отлично сцепление и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Дължината на втулката е 44 мм, а отворът за оста има диаметър 12 мм, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 500 кг, което го прави подходящо за тежки товари в неподвижно състояние, докато динамичната носеща способност е 250 кг при скорост до 4 км/ч, осигурявайки безопасна експлоатация при движение.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 125 mm
Alpha
3470UFR125P62

Вертящото се колело Alpha е предназначено за разнообразни индустриални приложения и се отличава с надеждна конструкция и висока производителност. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна и лесна инсталация на различни платформи и оборудване. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, което гарантира дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания, а вертящото се съединение е оборудвано с две съставни части с топка, позволяващи плавно и контролирано въртене. Колелото има диаметър 125 мм и е оснащено с ролков лагер, който обезпечава гладко движение и намалено триене. Тредът е изработен от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и издържливост при различни условия на работа. Общата височина на продукта е 155 мм, което позволява оптимално интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 500 килограма, докато динамичната носеща способност достига 250 килограма при скорост 4 километра в час. Този продукт е идеален за автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, инструментални шкафове, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Фиксиран Колело 125 mm
Alpha
3478UFR125P62

Фиксираният колело Alpha е предназначен за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като тип крепежна система, която осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с тежка конструкция, което гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото има диаметър 125 мм и е оснащено с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Гумата е от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на колелото е 155 мм, което позволява оптимално интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 500 кг, докато динамичната носеща способност е 250 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за приложения с умерени до средни натоварвания.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg