Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящото се колело Alpha е предназначено за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, керинг системи, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, инструментални шкафове, транспортно оборудване и системи за изхвърляне на отпадъци. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява надежда фиксация на различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, оборудван с две съставни части с топка, които позволяват плавно въртене и маневриране. Колелото има диаметър 100 мм и е снабдено с еластична гума без маркировка, вулканизирана върху полиамидно тяло, което гарантира дълготрайност и устойчивост на износване. Лагерната система е от ролков тип, осигуряваща гладко и надежно движение при различни условия на експлоатация. Общата височина на продукта е 128 мм, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност достига 320 килограма, докато динамичната носеща способност е 160 килограма при скорост 4 километра в час, което позволява надежда работа в условия на постоянно натоварване и движение.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3470UFJ100P62 T/G-small
EAN
4031582377781
Номер на материал S4
990061066
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
160 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.89 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
80 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
34 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 34 mm. Колелото е изработено от полиамид корпус с еластична гума, черна, вулканизирана протектор, което осигурява надеждна производителност и дълготрайност. Хъбът има дължина 44,4 mm, а отворът на оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с роликов лагер за гладко и ефективно въртене. Статичната носеща способност е 320 kg, докато динамичната носеща способност е 160 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha
3477UFJ100P62 T/G small

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 160 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Варианти
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксиран Колело 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62 tyre-5015

Фиксираният колело Alpha е предназначен за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява надежда и стабилност при инсталацията. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, гарантирайки дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания. Колелото разполага с диаметър 100 мм и е оборудвано с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Протектора е от еластична гума без маркировка, вулканизирана за оптимална адхезия и износоустойчивост, докато тялото на колелото е от полиамид, което намалява теглото и повишава устойчивостта на корозия. Общата височина на продукта е 128 мм, което позволява лесна интеграция в различни конструкции. Статичната носеща способност достига 320 kg, а динамичната носеща способност е 160 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за средни до тежки индустриални приложения.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg