Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Agila
EAN:
4031582343939
Номер на продукта:
2471DYK125R05-28
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Агила е заваряемо колело със заключване по посока на Bulgarian label "Завъртане на Колело с Заключване по посоката" — точният пр...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Агила е заваряемо колело със заключване по посока на Bulgarian label "Завъртане на Колело с Заключване по посоката" — точният превод на типа е "Завъртане на колело с заключване по посоката". Колелото Агила представлява "Завъртане на колело с заключване по посоката", предназначено за професионално и битово използване в различни среди. Фитингът е от тип "Твърд щифт кръгло", което осигурява стабилно и директно закрепване към конструкцията. Корпусът се състои от две съставни части с топка: "Две състезания с топка", изработени от "Стоманен лист, среден", което съчетава здравина и разумно тегло. Колелото е с диаметър 125 mm и е оборудвано с "Конусен сачмен лагер", осигуряващ плавно въртене и ниско съпротивление. Протекторът е от "Плътна гума черен, електропроводим", което гарантира добро сцепление и предпазва от натрупване на статично електричество. Общата височина на изделието е 163 mm, което позволява компактен монтаж. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват: болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.